Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.
Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.
Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.
Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | h | Kolor | Materiał | Rodzaj uchwytu | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3185 zł - 3,2303 zł | 700 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,982 zł - 4,856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 2,508 zł - 3,9014 zł | 1336 Na stanie |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,7009 zł - 1,7172 zł | 92 Na stanie |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,3332 zł - 0,8163 zł | 33706 Na stanie |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,228 zł - 3,0086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,8158 zł - 1,9987 zł | 3000 Na stanie |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,9964 zł - 4,8912 zł | 52 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 2,5278 zł - 6,1932 zł | 650 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 2,9587 zł - 7,2489 zł | 660 Na stanie |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 0,6535 zł - 1,6011 zł | 400 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,5942 zł - 3,9059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 1,0197 zł - 2,4984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,293 zł - 0,7178 zł | 34250 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0585 zł - 2,5934 zł | 1200 Na stanie |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Z uchwytem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,7828 zł - 11,7179 zł | 562 Na stanie |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,6736 zł - 1,6503 zł | 4980 Na stanie |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,5473 zł - 1,341 zł | 1400 Na stanie |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,7425 zł - 1,8192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Z uchwytem
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 1,1978 zł - 2,9347 zł | 1800 Na stanie |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować