Zatyczki tub papierowych są zaprojektowane w celu szczelnego zamknięcia końców tub papierowych, aby zapobiec zanieczyszczeniu, wilgoci i uszkodzeniom. Dzięki konstrukcji z montażem na wcisk, można je łatwo wkładać i wyjmować. Zapewnia dobrą osłonę dla grubości ścianek rur pocztowych. Dostępne w różnych rozmiarach i wzorach, aby pasowały do różnych wymiarów rur i ścianek, zapewniając jednocześnie precyzyjne i pewne uszczelnienie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTFRPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | h | d | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.461 in
62.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.028 in
51.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować