Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | FH | Kolor | D | Materiał | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5009 zł - 5,5009 zł | 40 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | 42 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silikon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 10071182 | 0,2858 zł - 0,7002 zł | 12000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|
| 10248874 | 0,8976 zł - 0,8976 zł | 16800 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
| 1,1045 zł - 2,706 zł | 2610 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 6,5063 zł - 6,5063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 9,3933 zł - 9,3933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 5,8169 zł - 5,8169 zł | 500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,9939 zł - 2,435 zł | 7068 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1,3431 zł - 1,6357 zł | 15 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 0,5012 zł - 1,2281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10078273 | 1,0599 zł - 2,5969 zł | 4300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
|
| 0,5213 zł - 1,2773 zł | 28800 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 10,3269 zł - 10,3269 zł | 1000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,6018 zł - 1,4744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 2,8438 zł - 2,8438 zł | 7750 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Czerwony
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,5658 zł - 1,3864 zł | 262671 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | 19200 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Żółty
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | 17956 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,1275 zł - 5,1275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Fiolet
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować