Menu Search

N/A — 0.160 in; 0.910 in; Żółty; Guma

Średnie zatyczki tymczasowe do węży można używać na różnych wężach i rurach sztywnych o średnicy wewnętrznej od 4,1 mm do 23,1 mm. Zatyczka chroni przed wyciekiem oleju lub chemikaliów podczas prac konserwacyjnych i napraw węży i rur sztywnych. Montaż beznarzędziowy: należy wcisnąć i przekręcić.
Numer produktu Essentra:

10059104

Numer produktu produkcyjny:

HSPMEDIUM

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 166,5432 zł
10 + 149,8889 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

166,54 zł

1 x 166,5432 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj produktu Medium
Minimalny rozmiar 4.1 mm
Rozmiar maksymalny 23.1 mm
Rodzaj pakietu 10 w opakowaniu
Kolor Żółty
Materiał Guma
Zakres temperatur -25 - 90 °C

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt