Menu Search

N/A — 0.040 in; 1.700 in; Żółty; Guma

Zestaw zatyczek tymczasowych do węży zawiera 4 zatyczki małe, 4 średnie i 2 duże. Można je używać na różnych wężach i rurach sztywnych o średnicy wewnętrznej od 1,0 mm do 43,2 mm. Zatyczki te chronią przed wyciekiem oleju lub chemikaliów podczas prac konserwacyjnych i napraw węży i rur sztywnych. Montaż beznarzędziowy: należy wcisnąć i przekręcić.
Numer produktu Essentra:

10059111

Numer produktu produkcyjny:

HSPMIXED

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 179,3775 zł
10 + 161,4398 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

179,38 zł

1 x 179,3775 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj produktu Różne
Minimalny rozmiar 1 mm
Rozmiar maksymalny 43.2 mm
Rodzaj pakietu 4 małe, 4 średnie, 2 duże w opakowaniu
Kolor Żółty
Materiał Guma
Zakres temperatur -25 - 90 °C

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt