Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10059128
HSPSMALL
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 126,3222 zł |
10 + | 113,69 zł |
Rodzaj produktu | Mały |
---|---|
Minimalny rozmiar | 0.040 in |
Minimalny rozmiar | 1 mm |
Rozmiar maksymalny | 10.2 mm |
Rozmiar maksymalny | 0.400 in |
Rodzaj pakietu | 20 w opakowaniu |
Kolor | Żółty |
Materiał | Guma |
Zakres temperatur | -13 - 194 °F |
Zakres temperatur | -25 - 90 °C |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować