Menu Search

Zatyczki użebrowane

Na stanie

Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.

Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.

Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.

  • Dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych.
  • Zaprojektowane do bezpiecznego uszczelniania końcówek rur i rurek.
  • Idealny do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Niebieski, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 D H Typ d2 Kup
0,27 zł - 0,6615 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,4351 zł - 1,0662 zł 6600 Na stanie
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,3763 zł - 0,9219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,2025 zł - 0,4961 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,257 zł - 0,6298 zł 10000 Na stanie
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,1996 zł - 0,4891 zł 32500 Na stanie
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,2254 zł - 0,3506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
0,2275 zł - 0,354 zł 970 Na stanie
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
0,2962 zł - 0,4608 zł 3390 Na stanie
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,2754 zł - 0,4284 zł 360 Na stanie
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
0,1823 zł - 0,2836 zł 310 Na stanie
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
0,651 zł - 1,0127 zł 900 Na stanie
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
0,9105 zł - 1,4164 zł 23 Na stanie
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
0,4188 zł - 0,6515 zł 1000 Na stanie
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
0,3641 zł - 0,5663 zł 768 Na stanie
15.8 mm
24.7 mm
31.4 mm
5
30.0 mm
1,0014 zł - 1,5578 zł 13800 Na stanie
25.9 mm
41.0 mm
31.0 mm
5
46.7 mm
2,6289 zł - 4,0894 zł 451 Na stanie
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
2,5037 zł - 3,8946 zł 44 Na stanie
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
1,377 zł - 2,1421 zł 3268 Na stanie
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
0,3833 zł - 0,5963 zł 2153 Na stanie
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
  • z 5
Zaślepka do słupka znaku drogowego 3/4" Niebieski LDPE - PIR

10074510

Przedział cen netto
0,6615 zł - 0,27 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 1-1/8" Niebieski LDPE - PIR

10074534

Przedział cen netto
1,0662 zł - 0,4351 zł

Zapasy magazynowe
6600 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 7/8" Niebieski LDPE - PIR

10074527

Przedział cen netto
0,9219 zł - 0,3763 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 3/8" Niebieski LDPE - PIR

10074480

Przedział cen netto
0,4961 zł - 0,2025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 5/8" Niebieski LDPE - PIR

10074503

Przedział cen netto
0,6298 zł - 0,257 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka do słupka znaku drogowego 1/2" Niebieski LDPE - PIR

10074497

Przedział cen netto
0,4891 zł - 0,1996 zł

Zapasy magazynowe
32500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zatyczka użebrowana 11.6 mm 11.6 mm Czerwony LDPE - PIR

10272671

Przedział cen netto
0,3506 zł - 0,2254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Zatyczka użebrowana 14.6 mm 16.3 mm Czerwony LDPE - PIR

10272688

Przedział cen netto
0,354 zł - 0,2275 zł

Zapasy magazynowe
970 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Zatyczka użebrowana 17.5 mm 16.3 mm Czerwony LDPE - PIR

10272701

Przedział cen netto
0,4608 zł - 0,2962 zł

Zapasy magazynowe
3390 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Zatyczka użebrowana 15.4 mm 16.3 mm Czerwony LDPE - PIR

10272695

Przedział cen netto
0,4284 zł - 0,2754 zł

Zapasy magazynowe
360 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Zatyczka użebrowana 9.9 mm 11.6 mm Czerwony LDPE - PIR

10272664

Przedział cen netto
0,2836 zł - 0,1823 zł

Zapasy magazynowe
310 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Zatyczka użebrowana 34.6 mm 31.2 mm Czerwony LDPE - PIR

10272794

Przedział cen netto
1,0127 zł - 0,651 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Zatyczka użebrowana 39.5 mm 30.7 mm Czerwony LDPE - PIR

10272817

Przedział cen netto
1,4164 zł - 0,9105 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Zatyczka użebrowana 29.8 mm 31.1 mm Czerwony LDPE - PIR

10272770

Przedział cen netto
0,6515 zł - 0,4188 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Zatyczka użebrowana 24.7 mm 31.4 mm Czerwony LDPE - PIR

10272749

Przedział cen netto
0,5663 zł - 0,3641 zł

Zapasy magazynowe
768 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.7 mm
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • d3
    25.0 mm
Zatyczka użebrowana 41.0 mm 31.0 mm Czerwony LDPE - PIR

10272824

Przedział cen netto
1,5578 zł - 1,0014 zł

Zapasy magazynowe
13800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.0 mm
  • d1
    25.9 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    31.0 mm
  • d3
    36.9 mm
Zatyczka użebrowana 81.1 mm 31.9 mm Czerwony LDPE - PIR

10272916

Przedział cen netto
4,0894 zł - 2,6289 zł

Zapasy magazynowe
451 Na stanie
Atrybuty
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Zatyczka użebrowana 84.0 mm 31.5 mm Czerwony LDPE - PIR

10272909

Przedział cen netto
3,8946 zł - 2,5037 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Zatyczka użebrowana 48.1 mm 31.6 mm Czerwony LDPE - PIR

10272831

Przedział cen netto
2,1421 zł - 1,377 zł

Zapasy magazynowe
3268 Na stanie
Atrybuty
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Zatyczka użebrowana 26.2 mm 31.5 mm Czerwony LDPE - PIR

10272756

Przedział cen netto
0,5963 zł - 0,3833 zł

Zapasy magazynowe
2153 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm