Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żebrowane zatyczki do końców rur są zaprojektowane w celu bezpiecznego uszczelniania końców rur. Zatyczki te, wyposażone w konstrukcję wciskaną posiadają wewnętrzne żeberka, które zapewniają mocne dopasowanie cierne do wewnętrznej średnicy podłączanej rury. To skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRILUPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | D | H | Średnica rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2275 zł - 0,354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0014 zł - 1,5578 zł | 900 Na stanie |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,2974 zł - 2,0183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,148 zł - 0,2302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 2,4072 zł - 2,6747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 5,6507 zł - 6,2785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,2254 zł - 0,3506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,7797 zł - 7,533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,3756 zł - 0,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,525 zł - 2,3723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,9723 zł - 2,1914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,1283 zł - 3,3106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 2,1568 zł - 2,3965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,3414 zł - 0,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 4,5435 zł - 5,0483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,6468 zł - 1,0062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,2754 zł - 0,4284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,4727 zł - 3,8464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 3,4982 zł - 3,8869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,3833 zł - 0,5963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować