Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20749774
20749774
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 999 | 0,9169 zł |
1000 - 4999 | 0,6549 zł |
5000 + | 0,5894 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 0.701 in |
---|---|
d1 | 17.8 mm |
d2 | 1.374 in |
d2 | 34.9 mm |
D | 34.5 mm |
D | 1.358 in |
H | 1.213 in |
H | 30.8 mm |
Min. średnica otworu | 0.709 in |
Min. średnica otworu | 18.0 mm |
Maks. średnica otworu | 34.5 mm |
Maks. średnica otworu | 1.358 in |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 98% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować