20749804
20749804
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 30 - 299 | 2,0443 zł |
| 300 - 1499 | 1,4602 zł |
| 1500 + | 1,3142 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 1.496 in |
|---|---|
| d1 | 38.0 mm |
| d2 | 60.0 mm |
| d2 | 2.362 in |
| D | 62.3 mm |
| D | 2.453 in |
| H | 2.106 in |
| H | 53.5 mm |
| Min. średnica otworu | 1.516 in |
| Min. średnica otworu | 38.5 mm |
| Maks. średnica otworu | 59.5 mm |
| Maks. średnica otworu | 2.343 in |
| Materiał | LDPE - PCR |
| Składu Pochodzącego z Recyklingu | 98% |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować