Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20749811
20749811
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 249 | 2,6976 zł |
250 - 1249 | 1,9268 zł |
1250 + | 1,7341 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 1.898 in |
---|---|
d1 | 48.2 mm |
d2 | 2.811 in |
d2 | 71.4 mm |
D | 74.0 mm |
D | 2.913 in |
H | 54.0 mm |
H | 2.126 in |
Min. średnica otworu | 1.909 in |
Min. średnica otworu | 48.5 mm |
Maks. średnica otworu | 71.0 mm |
Maks. średnica otworu | 2.795 in |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 98% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować