20749842
20749842
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
90 - 449 | 2,8207 zł |
450 + | 2,5386 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d1 | 96.3 mm |
---|---|
d1 | 3.791 in |
d2 | 117.0 mm |
d2 | 4.606 in |
D | 123.3 mm |
D | 4.854 in |
H | 60.0 mm |
H | 2.362 in |
Min. średnica otworu | 96.5 mm |
Min. średnica otworu | 3.799 in |
Maks. średnica otworu | 116.5 mm |
Maks. średnica otworu | 4.587 in |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 98% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować