20749866
20749866
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 - 249 | 4,129 zł |
| 250 + | 3,7161 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 124.5 mm |
|---|---|
| d1 | 4.902 in |
| d2 | 5.866 in |
| d2 | 149.0 mm |
| D | 6.28 in |
| D | 159.5 mm |
| H | 59.5 mm |
| H | 2.343 in |
| Min. średnica otworu | 125.0 mm |
| Min. średnica otworu | 4.921 in |
| Maks. średnica otworu | 5.846 in |
| Maks. średnica otworu | 148.5 mm |
| Materiał | LDPE - PCR |
| Składu Pochodzącego z Recyklingu | 98% |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować