Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4897 zł - 1,1999 zł | 9000 Na stanie |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Czerwony
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,8876 zł - 2,1746 zł | 1300 Na stanie |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Czerwony
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,5113 zł - 1,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Czerwony
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|
||
| 1,0255 zł - 2,5124 zł | 10200 Na stanie |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Czerwony
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,3992 zł - 0,9782 zł | 3600 Na stanie |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Czerwony
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gwinty BSP
|
|
||
| 0,642 zł - 1,5729 zł | 2500 Na stanie |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Czerwony
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,5357 zł - 1,3125 zł | 8809 Na stanie |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Czerwony
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 10084717 | 0,7526 zł - 1,8438 zł | 7750 Na stanie |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Gwinty JIC
|
|
|
| 0,3346 zł - 0,8199 zł | 33731 Na stanie |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Czerwony
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,3246 zł - 0,7952 zł | 124500 Na stanie |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Czerwony
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,4452 zł - 1,0908 zł | 13777 Na stanie |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Czerwony
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,2973 zł - 0,7284 zł | 82430 Na stanie |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Czerwony
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,6678 zł - 1,6362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16 in
|
Żółty
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2341 zł - 0,5735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 1,0556 zł - 2,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-1/4
|
Żółty
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,9924 zł - 2,4315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-3/16
|
Żółty
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,461 zł - 1,1295 zł | 200 Na stanie |
9/16
|
Żółty
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3547 zł - 0,8691 zł | 6037 Na stanie |
11/16
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3533 zł - 0,8656 zł | 2950 Na stanie |
Without Lugs
|
Czerwony
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 2,0395 zł - 4,9968 zł | 27 Na stanie |
1-5/8
|
Żółty
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować