Menu Search

Zatyczki zatrzaskowe PCR

W produkcji

Zatyczki zatrzaskowe skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i wilgoć, podczas procesów produkcji, przechowywania i transportu, dla wielu produktów. Niewielki nacisk wpina wtyczkę w wewnętrzne żeberko, co ułatwia jej montaż i demontaż. Uchwyt umożliwia usunięcie za pomocą narzędzia, które wykręca zatyczkę.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTFUPPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
17 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność UNF Gwint śruby h H BSP D Kup
0,1876 zł - 0,2918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24
12.1 mm
18.0 mm
31.8 mm
0,2142 zł - 0,3332 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1/16"
M26
11.0 mm
17.0 mm
31.6 mm
0,1587 zł - 0,2469 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18
7.1 mm
7.0 mm
24.0 mm
0,0913 zł - 0,142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2"
8.2 mm
13.7 mm
1/4"
17.6 mm
0,0824 zł - 0,1282 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
5.7 mm
9.2 mm
1/8"
14.3 mm
0,1556 zł - 0,2421 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/8"
9.8 mm
13.7 mm
5/8"
27.5 mm
0,1506 zł - 0,2343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9/16"
M14
5.0 mm
10.0 mm
18.8 mm
0,4419 zł - 0,491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
16.0 mm
2"
67.8 mm
0,1263 zł - 0,1965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/16"
6.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
0,1587 zł - 0,2469 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11/16"
7.2 mm
13.1 mm
24.0 mm
0,1787 zł - 0,1986 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
17.0 mm
3/4"
31.6 mm
0,1013 zł - 0,1576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
8.0 mm
13.3 mm
3/8"
21.7 mm
0,2361 zł - 0,3673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
18.0 mm
1"
37.5 mm
0,1556 zł - 0,2421 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
9.4 mm
15.0 mm
1/2"
26.0 mm
0,2781 zł - 0,4327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3/16"
M30
12.0 mm
18.0 mm
37.5 mm
0,3402 zł - 0,378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.2 mm
15.0 mm
1.1/4"
49.5 mm
0,3313 zł - 0,3681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
17.6 mm
1.1/2"
55.0 mm
Zaślepka szybkomocująca 31.8 mm LDPE - PCR Zielony

20751296

Przedział cen netto
0,2918 zł - 0,1876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • H
    18.0 mm
  • Gwint śruby
    M24
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka szybkomocująca 31.6 mm LDPE - PCR Zielony

20751197

Przedział cen netto
0,3332 zł - 0,2142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • Gwint śruby
    M26
  • UNF
    1.1/16"
Zaślepka szybkomocująca 24.0 mm LDPE - PCR Zielony

20751272

Przedział cen netto
0,2469 zł - 0,1587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    M18
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka szybkomocująca 17.6 mm LDPE - PCR Zielony

20751234

Przedział cen netto
0,142 zł - 0,0913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • H
    13.7 mm
  • UNF
    1/2"
  • BSP
    1/4"
Zaślepka szybkomocująca 14.3 mm LDPE - PCR Zielony

20751241

Przedział cen netto
0,1282 zł - 0,0824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • H
    9.2 mm
  • Gwint śruby
    M10
  • BSP
    1/8"
Zaślepka szybkomocująca 27.5 mm LDPE - PCR Zielony

20751333

Przedział cen netto
0,2421 zł - 0,1556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • H
    13.7 mm
  • UNF
    7/8"
  • BSP
    5/8"
Zaślepka szybkomocująca 18.8 mm LDPE - PCR Zielony

20751265

Przedział cen netto
0,2343 zł - 0,1506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Gwint śruby
    M14
  • UNF
    9/16"
Zaślepka szybkomocująca 67.8 mm LDPE - PCR Zielony

20751289

Przedział cen netto
0,491 zł - 0,4419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • BSP
    2"
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka szybkomocująca 15.8 mm LDPE - PCR Zielony

20751340

Przedział cen netto
0,1965 zł - 0,1263 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • UNF
    7/16"
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka szybkomocująca 24.0 mm LDPE - PCR Zielony

20751258

Przedział cen netto
0,2469 zł - 0,1587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • H
    13.1 mm
  • UNF
    11/16"
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka szybkomocująca 31.6 mm LDPE - PCR Zielony

20751302

Przedział cen netto
0,1986 zł - 0,1787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • BSP
    3/4"
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka szybkomocująca 21.7 mm LDPE - PCR Zielony

20751319

Przedział cen netto
0,1576 zł - 0,1013 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • H
    13.3 mm
  • Gwint śruby
    M16
  • BSP
    3/8"
Zaślepka szybkomocująca 37.5 mm LDPE - PCR Zielony

20751180

Przedział cen netto
0,3673 zł - 0,2361 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • BSP
    1"
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka szybkomocująca 26.0 mm LDPE - PCR Zielony

20751227

Przedział cen netto
0,2421 zł - 0,1556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • H
    15.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
  • BSP
    1/2"
Zaślepka szybkomocująca 37.5 mm LDPE - PCR Zielony

20751326

Przedział cen netto
0,4327 zł - 0,2781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Gwint śruby
    M30
  • UNF
    1.3/16"
Zaślepka szybkomocująca 49.5 mm LDPE - PCR Zielony

20751210

Przedział cen netto
0,378 zł - 0,3402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • H
    15.0 mm
  • BSP
    1.1/4"
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka szybkomocująca 55.0 mm LDPE - PCR Zielony

20751203

Przedział cen netto
0,3681 zł - 0,3313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • BSP
    1.1/2"
  • Kolor
    Zielony