Menu Search

Zawiasy chowane — demontowalne

Na stanie

Zawiasy chowane, które można zastosować w drzwiach prawych i lewych. Idealne do metalowych zamknięć i pokryw maszyn Dostępne różne wersje wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej AISI 304.

Grupa SR: SR5510

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica sworznia Całkowita długość Kolor Wykończenie Długość sworznia Materiał korpusu Kup
1,1188 zł - 1,5663 zł 550 Na stanie
6.0 mm
18.0 mm
Czarny
Bez wykończenia
18.0 mm
Stal
4,007 zł - 4,4522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
32.0 mm
Czarny
Bez wykończenia
5.5 mm
Nylon
20064808 8,6735 zł - 14,5714 zł 1535 Na stanie
6.0 mm
51.5 mm
Naturalny
Miedziowane
51.5 mm
Stal
8,7514 zł - 13,6133 zł 175 Na stanie
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
Ocynk
84.0 mm
Stal
5,7345 zł - 8,9204 zł 180 Na stanie
6.0 mm
51.5 mm
Naturalny
Miedziowane
51.5 mm
Stal
18,1956 zł - 30,5687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
Naturalny
84.0 mm
Stal nierdzewna
8,7514 zł - 13,6133 zł 331 Na stanie
5.0 mm
84.0 mm
Chrom
Ocynk
84.0 mm
Stal
9,5923 zł - 14,9214 zł 81 Na stanie
9.0 mm
67.5 mm
Naturalny
Miedziowane
67.5 mm
Stal
Zawias chowany 18.0 mm 110 ° Stal

10134610

Przedział cen netto
1,5663 zł - 1,1188 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    18.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
  • Pełny materiał
    Stal
Zawias chowany 32.0 mm 110 ° Stal

10464342

Przedział cen netto
4,4522 zł - 4,007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    32.0 mm
  • Średnica sworznia
    3.5 mm
  • Długość sworznia
    5.5 mm
  • Materiał korpusu
    Nylon
  • Rodzaj zawiasu
    Sprężynowe zawiasy ze sworzniem
Zawias chowany 51.5 mm 110 ° Stal

20064808

Przedział cen netto
14,5714 zł - 8,6735 zł

Zapasy magazynowe
1535 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    51.5 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    51.5 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
Zawias chowany 84.0 mm 360 ° Stal

20068776

Przedział cen netto
13,6133 zł - 8,7514 zł

Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    84.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Długość sworznia
    84.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
Zawias chowany 51.5 mm 110 ° Stal

20064785

Przedział cen netto
8,9204 zł - 5,7345 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    51.5 mm
  • Szerokość całkowita
    10.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    51.5 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
Zawias chowany 84.0 mm 135 ° Stal nierdzewna

20068769

Przedział cen netto
30,5687 zł - 18,1956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    84.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Długość sworznia
    84.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
Zawias chowany 84.0 mm 360 ° Stal

20068813

Przedział cen netto
13,6133 zł - 8,7514 zł

Zapasy magazynowe
331 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    84.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Długość sworznia
    84.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
Zawias chowany 67.5 mm 110 ° Stal

20123505

Przedział cen netto
14,9214 zł - 9,5923 zł

Zapasy magazynowe
81 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    67.5 mm
  • Średnica sworznia
    9.0 mm
  • Długość sworznia
    67.5 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
  • Pełny materiał
    Stal