Menu Search

Zawiasy chowane — do przyspawania

Na stanie

Asortyment przykręcanych/przypawanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Produkt dwuczęściowy: element na framudze mocuje się na wkręt, a element drzwiowy — nakrętką na kołku gwintowanym przyspawanym do drzwi. Zastosowanie sworznia umożliwia zdjęcie drzwi dla ułatwienia dostępu. Do drzwi lewych i prawych.

Grupa SR: SR5545

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Odległość przesunięcia Całkowita długość skrzydła Materiał korpusu Szerokość całkowita Kup
20078430 11,2477 zł - 17,4964 zł 87 Na stanie
60.0 mm
22.5 mm
11,6921 zł - 18,1877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
22.5 mm
9,7026 zł - 15,093 zł 375 Na stanie
60.0 mm
32.5 mm
18,1828 zł - 30,5471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
32.5 mm
20068875 13,7995 zł - 21,4659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
38.0 mm
20124311 13,7995 zł - 21,4659 zł 63 Na stanie
24.0 mm
60.0 mm
Stal
32.5 mm
13,7068 zł - 23,0275 zł 61 Na stanie
24.0 mm
60.0 mm
Stal
38.0 mm
16,2439 zł - 25,0156 zł 3 Na stanie
20.0 mm
60.0 mm
Stal nierdzewna
38.0 mm
15,0596 zł - 23,4262 zł 3 Na stanie
24.0 mm
60.0 mm
Stal nierdzewna
38.0 mm
23,2649 zł - 39,085 zł 37 Na stanie
24.0 mm
60.0 mm
Stal nierdzewna
32.5 mm
Zawias chowany M4 36.0 mm 60.0 mm Stal ocynkowana

20078430

Przedział cen netto
17,4964 zł - 11,2477 zł

Zapasy magazynowe
87 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    22.5 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias chowany M4 36.0 mm 60.0 mm Stal nierdzewna 304

20078423

Przedział cen netto
18,1877 zł - 11,6921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    22.5 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias chowany 20.0 mm 60.0 mm Stal ocynkowana

20068851

Przedział cen netto
15,093 zł - 9,7026 zł

Zapasy magazynowe
375 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.5 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias chowany 20.0 mm 34.0 mm Stal nierdzewna 304

20068844

Przedział cen netto
30,5471 zł - 18,1828 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.5 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias chowany 20.0 mm 40.0 mm Stal ocynkowana

20068875

Przedział cen netto
21,4659 zł - 13,7995 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
  • Średnica sworznia
    5.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias chowany 24.0 mm 34.0 mm Stal

20124311

Przedział cen netto
21,4659 zł - 13,7995 zł

Zapasy magazynowe
63 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość skrzydła (do drzwi)
    15.0 mm
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    24.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.5 mm
Zawias chowany 24.0 mm 40.0 mm Stal

20124328

Przedział cen netto
23,0275 zł - 13,7068 zł

Zapasy magazynowe
61 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość skrzydła (do drzwi)
    15.0 mm
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    24.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
Zawias chowany 20.0 mm 40.0 mm Stal nierdzewna

20124298

Przedział cen netto
25,0156 zł - 16,2439 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość skrzydła (do drzwi)
    15.0 mm
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    20.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
Zawias chowany 24.0 mm 40.0 mm Stal nierdzewna

20124304

Przedział cen netto
23,4262 zł - 15,0596 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość skrzydła (do drzwi)
    15.0 mm
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    24.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
Zawias chowany 24.0 mm 34.0 mm Stal nierdzewna

20124281

Przedział cen netto
39,085 zł - 23,2649 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość skrzydła (do drzwi)
    15.0 mm
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    24.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.5 mm