Menu Search

Zawiasy chowane — przykręcane

Na stanie

Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.

Grupa SR: SR5468

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Orientacja montażu Materiał zapadki Całkowita długość skrzydła Szerokość całkowita Kup
61,6906 zł - 86,3669 zł 50 Na stanie
Uniwersalne
ABS
118.9 mm
35.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal nierdzewna
36.0 mm
22.5 mm
26,885 zł - 37,6391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal
67.8 mm
23.5 mm
10281208 27,4568 zł - 32,9481 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal
41.0 mm
21.0 mm
27,387 zł - 38,3419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal
67.8 mm
23.5 mm
29,3393 zł - 41,075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal
67.8 mm
23.5 mm
36,9948 zł - 44,3938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal nierdzewna
41.0 mm
21.0 mm
10299975 116,911 zł - 140,2932 zł 171 Na stanie
Prawe i lewe
Stal nierdzewna
104.5 mm
44.0 mm
49,3078 zł - 59,1694 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
52.0 mm
237,336 zł - 284,8032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal nierdzewna
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uniwersalne
80.0 mm
34.0 mm
1 Na stanie
Uniwersalne
80.0 mm
34.0 mm
10281192 15,5202 zł - 18,6243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal
41.0 mm
21.0 mm
139,4035 zł - 167,2842 zł 1 Na stanie
Przeciwległe
Stal
47.5 mm
30.2 mm
10281147 209,182 zł - 251,0184 zł 16 Na stanie
Prawe i lewe
Stal
47.5 mm
58.6 mm
139,4035 zł - 167,2842 zł 1 Na stanie
Lewe
Stal
47.5 mm
30.3 mm
230,9634 zł - 277,1561 zł 20 Na stanie
Prawe i lewe
Stal
55.0 mm
80.5 mm
26,1181 zł - 31,3417 zł 25 Na stanie
Prawe i lewe
Stal
100.0 mm
50.5 mm
25,3651 zł - 30,4381 zł 10 Na stanie
Prawe i lewe
Stal
41.0 mm
21.0 mm
22,7162 zł - 27,2594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal
40.0 mm
15.0 mm
  • z 3
ABS Zawias chowany 118.9 mm 35.6 mm

10102190

Przedział cen netto
86,3669 zł - 61,6906 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    20.2 mm
  • Odległość przesunięcia
    83.2 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    118.9 mm
  • Całkowita długość
    118.9 mm
  • Szerokość całkowita
    35.6 mm
Zawias chowany 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Stal nierdzewna

10550205


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    18.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    36.0 mm
  • Szerokość całkowita
    22.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Przykręcane, spawane
Zawias chowany 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stal

10273852

Przedział cen netto
37,6391 zł - 26,885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    17.5 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    67.8 mm
  • Całkowita długość
    126.0 mm
  • Szerokość całkowita
    23.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stal

10281208

Przedział cen netto
32,9481 zł - 27,4568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    15.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    41.0 mm
  • Całkowita długość
    82.0 mm
  • Szerokość całkowita
    21.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stal

10273869

Przedział cen netto
38,3419 zł - 27,387 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    20.5 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    67.8 mm
  • Całkowita długość
    126.0 mm
  • Szerokość całkowita
    23.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stal

10273876

Przedział cen netto
41,075 zł - 29,3393 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    23.9 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    67.8 mm
  • Całkowita długość
    126.0 mm
  • Szerokość całkowita
    23.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stal nierdzewna

10281222

Przedział cen netto
44,3938 zł - 36,9948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    15.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    41.0 mm
  • Całkowita długość
    82.0 mm
  • Szerokość całkowita
    21.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Stal nierdzewna

10299975

Przedział cen netto
140,2932 zł - 116,911 zł

Zapasy magazynowe
171 Na stanie
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    6.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    104.5 mm
  • Całkowita długość
    106.0 mm
  • Szerokość całkowita
    44.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawiasy sprężynowe 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Stal

10299982

Przedział cen netto
59,1694 zł - 49,3078 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    112.0 mm
  • Szerokość całkowita
    52.0 mm
  • Wykończenie
    Niklowane
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias chowany 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Stal nierdzewna

10299869

Przedział cen netto
284,8032 zł - 237,336 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Metoda montażu
    Przykręcane/spawane
Zawias chowany 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

20056131


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    80.0 mm
  • Całkowita długość
    126.0 mm
  • Szerokość całkowita
    34.0 mm
  • Wysokość
    23.0 mm
Zawias chowany 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

20056124


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    80.0 mm
  • Całkowita długość
    126.0 mm
  • Szerokość całkowita
    34.0 mm
  • Wysokość
    20.0 mm
Zawias chowany 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stal

10281192

Przedział cen netto
18,6243 zł - 15,5202 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    15.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    41.0 mm
  • Całkowita długość
    82.0 mm
  • Szerokość całkowita
    21.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Stal Zawias chowany 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Przedział cen netto
167,2842 zł - 139,4035 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.8 mm
  • Odległość przesunięcia
    6.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    47.5 mm
  • Całkowita długość
    126.5 mm
  • Szerokość całkowita
    30.2 mm
Stal Zawias chowany 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Przedział cen netto
251,0184 zł - 209,182 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    6.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    47.5 mm
  • Całkowita długość
    126.5 mm
  • Szerokość całkowita
    58.6 mm
Stal Zawias chowany 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Przedział cen netto
167,2842 zł - 139,4035 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    47.5 mm
  • Całkowita długość
    126.5 mm
  • Szerokość całkowita
    30.3 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Stal

10281154

Przedział cen netto
277,1561 zł - 230,9634 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    55.0 mm
  • Całkowita długość
    102.0 mm
  • Szerokość całkowita
    80.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Stal

10281161

Przedział cen netto
31,3417 zł - 26,1181 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    14.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    100.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.5 mm
Zawias chowany 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stal

10281185

Przedział cen netto
30,4381 zł - 25,3651 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    15.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    41.0 mm
  • Całkowita długość
    82.0 mm
  • Szerokość całkowita
    21.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Stal Zawias chowany 40.0 mm 15.0 mm

10352496

Przedział cen netto
27,2594 zł - 22,7162 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    16.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    80 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Srebrny