Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
Grupa SR: SR5468
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Całkowita długość skrzydła | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,1168 zł - 146,5401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 34,4294 zł - 53,5569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,4862 zł - 19,423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,9028 zł - 18,5155 zł | 191 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 34,4294 zł - 53,5569 zł | 239 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 9,6703 zł - 15,0427 zł | 31 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 20125998 | 9,6703 zł - 15,0427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 21,6838 zł - 33,7303 zł | 97 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 11,3429 zł - 17,6445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 20,9554 zł - 29,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 22,5874 zł - 31,6224 zł | 245 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 20125967 | 9,2835 zł - 14,4409 zł | 190 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 21,8859 zł - 30,6403 zł | 100 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 9,6702 zł - 15,0426 zł | 463 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 17,2128 zł - 24,0978 zł | 36 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 12,4862 zł - 19,423 zł | 5 Na stanie |
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,7313 zł - 7,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lewe
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,7313 zł - 7,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,2736 zł - 12,8701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 30,7462 zł - 43,0446 zł | 417 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować