Menu Search

Zawiasy chowane — przykręcane

Na stanie

Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.

Grupa SR: SR5468

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Orientacja montażu Materiał zapadki Całkowita długość skrzydła Szerokość całkowita Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uniwersalne
80.0 mm
34.0 mm
1 Na stanie
Uniwersalne
80.0 mm
34.0 mm
  • z 3
Zawias chowany 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

20056131


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    80.0 mm
  • Całkowita długość
    126.0 mm
  • Szerokość całkowita
    34.0 mm
  • Wysokość
    23.0 mm
Zawias chowany 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

20056124


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    80.0 mm
  • Całkowita długość
    126.0 mm
  • Szerokość całkowita
    34.0 mm
  • Wysokość
    20.0 mm