Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zawiasy skrzydłowe HVAC są wytrzymałymi, swobodnie poruszającymi się zawiasami, specjalnie zaprojektowanymi do dużych i licujących drzwi. Oferują wyjątkową odporność na korozję oraz długoterminową trwałość, nawet w warunkach wysokiej wilgotności i ekstremalnych temperaturach.
Ich prosty, a zarazem skuteczny mechanizm zapewnia płynne działanie, jednocześnie minimalizując zużycie połączonych komponentów.
Są stosowane na panelach dostępu, obudowach kanałów wentylacyjnych oraz drzwiach urządzeń, umożliwiając łatwe otwieranie i zamykanie przy jednoczesnym zachowaniu integralności strukturalnej.
Materiał: , PA, Stop cynku, Odlew cynkowy Kolor: , Chromowany w kolorze srebrnym, Czarny Grupa SR: SR1500, SR712, SR800, SR5502
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wykończenie | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,6498 zł - 23,3097 zł | 2 Na stanie |
3.839 in
97.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 65,0136 zł - 91,0191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.094 in
78.6 mm
|
Bez wykończenia
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 21,4328 zł - 30,0059 zł | 17 Na stanie |
3.819 in
97.0 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 47,0891 zł - 73,2497 zł | 233 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 55,7227 zł - 86,6797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 28,9776 zł - 28,9776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.74 in
95.0 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,7117 zł - 28,7117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.74 in
95.0 mm
|
Chromowany
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,5788 zł - 28,5788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.74 in
95.0 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować