Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,5698 zł - 74,5698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
27,9149 zł - 27,9149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
36,1929 zł - 50,094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10206928 | 116,1859 zł - 139,423 zł | 2 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
10422717 | 41,1224 zł - 41,1224 zł | 20 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2 in
50.8 mm
|
|
10420454 | 347,4378 zł - 347,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
105,6438 zł - 105,6438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
129,2467 zł - 190,0686 zł | 23 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
28,6002 zł - 34,3203 zł | 1 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10206867 | 40,7619 zł - 57,0667 zł | 8 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
70,4199 zł - 84,5039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
572,8172 zł - 687,3806 zł | 10 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
23,9468 zł - 23,9468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
24,4563 zł - 24,4563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10206935 | 66,0274 zł - 79,2328 zł | 11 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
894,1358 zł - 1 072,963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
142,0957 zł - 196,6723 zł | 76 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
55,999 zł - 55,999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
102,9804 zł - 123,5765 zł | 12 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
184,4154 zł - 184,4154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować