Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400,2619 zł - 400,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
32,6405 zł - 32,6405 zł | 1 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
105,6438 zł - 105,6438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
129,2467 zł - 190,0686 zł | 15 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
28,6002 zł - 34,3203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
39,5596 zł - 51,7114 zł | 49 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10206935 | 66,0274 zł - 79,2328 zł | 12 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
34,2987 zł - 44,8348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10206904 | 44,6141 zł - 44,6141 zł | 190 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
94,7949 zł - 94,7949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
28,6002 zł - 34,3203 zł | 1 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10206867 | 40,7619 zł - 57,0667 zł | 8 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
10207857 | 1 055,4081 zł - 1 266,4898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
31,1944 zł - 31,1944 zł | 10 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
10206980 | 110,1119 zł - 152,404 zł | 10 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
102,9804 zł - 123,5765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
94,6137 zł - 113,5364 zł | 5 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
32,9927 zł - 39,5913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
134,6955 zł - 134,6955 zł | 14 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować