Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,8708 zł - 99,8708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
94,6137 zł - 94,6137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10389867 | 59,677 zł - 59,677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
28,2893 zł - 28,2893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
23,9468 zł - 23,9468 zł | 26 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
142,0957 zł - 196,6723 zł | 26 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
572,8172 zł - 687,3806 zł | 10 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
112,2256 zł - 112,2256 zł | 34 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10207048 | 387,2677 zł - 464,7213 zł | 108 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
658,6182 zł - 790,3419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
27,1918 zł - 27,1918 zł | 66 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
74,5698 zł - 74,5698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
106,3223 zł - 106,3223 zł | 4 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
378,4548 zł - 378,4548 zł | 44 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
70,4199 zł - 84,5039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
181,8507 zł - 181,8507 zł | 30 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
699,3968 zł - 839,2762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
894,1358 zł - 1 072,963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
360,8707 zł - 433,0449 zł | 36 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
106,5084 zł - 106,5084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować