Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10206997 | 119,4695 zł - 165,3557 zł | 8 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
89,6287 zł - 89,6287 zł | 2 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
355,818 zł - 355,818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
594,0076 zł - 712,8091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
146,9588 zł - 146,9588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
80,3611 zł - 80,3611 zł | 28 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować