Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Materiał osi | Całkowita długość | Długość sworznia | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0226 zł - 21,8129 zł | 184 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 12,6704 zł - 17,7385 zł | 26 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nylon
|
||
| 20123550 | 11,1208 zł - 12,3564 zł | 198 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Stop cynku
|
|
| 20065010 | 11,1208 zł - 12,3564 zł | 2 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
| 11,6044 zł - 12,8937 zł | 22 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować