Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metalowe zawiasy narożne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni i są zasadniczo używane z panelami stalowymi o dużych wymiarach. Są wykonane z odlewu ze stopu cynku i dostępne w różnych wersjach wykończeniowych. Te zawiasy są używane z panelami z systemem sworzniowym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Wykończenie | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8171 zł - 23,5439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,9724 zł - 13,9571 zł | 6 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
Chromowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,5683 zł - 19,5506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9529 zł - 6,1489 zł | 690 Na stanie |
1.476 in
37.5 mm
|
Czarny
|
Bez wykończenia
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 20069018 | 13,9134 zł - 21,643 zł | 80 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
| 8,6118 zł - 12,0565 zł | 55 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
Chromowany
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 19,6399 zł - 30,551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,0722 zł - 9,901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
Chromowany
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,6118 zł - 12,0565 zł | 1 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,4856 zł - 13,1998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
Chromowany
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,6117 zł - 14,4677 zł | 45 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,4276 zł - 16,2207 zł | 31 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 8,8227 zł - 13,7243 zł | 1 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturalny
|
Chromowany
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować