Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zawiasy bez regulacji oporu odchylają i utrzymują panel w miejscu, co eliminuje konieczność stosowania amortyzatora gazowego czy podpórki pokrywy. Wartość momentu obrotowego jest stała i nie wymaga regulacji przez cały czas użytkowania produktu. Asortyment zawiera zawiasy wykonane z różnych materiałów oraz z różnymi wartościami momentu obrotowego, również zawiasy zapadkowe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Kolor | Materiał | Maks. moment obrotowy | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,6864 zł - 61,1609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 10094839 | 23,6564 zł - 36,7988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
| 473,7518 zł - 568,5021 zł | 2 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 487,8915 zł - 585,4698 zł | 66 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 63,7456 zł - 76,4948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Przezroczysty
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 64,8989 zł - 77,8786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 541,8151 zł - 650,1781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 623,0699 zł - 747,6839 zł | 4 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Czarny
|
Aluminium
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 43,6864 zł - 61,1609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować