Menu Search

Zawias skrzydełkowy 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Stal

Ten zawias skrzydełkowy wykorzystuje śrubę, która zapewnia pewne mocowanie, oraz kołek dla dodatkowego wzmocnienia. Płaskie skrzydła, zapewniają większą powierzchnię kontaktu. Używane w aplikacjach takich jak panele dostępu i maszyny. Idealne do ciężkiego sprzętu.
Numer produktu Essentra:

20796525

Numer produktu produkcyjny:

20796525

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 47,6455 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

2 382,28 zł

50 x 47,6455 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 187.0 mm
Całkowita grubość 16.0 mm
Szerokość całkowita 65.0 mm
Materiał krzywki Stal
Wykończenie Ocynk
Materiał zapadki Stal
Materiał Stal
Liczba otworów montażowych 6
Typ montażu Through Hole
Kod towaru 8302100090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt