Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3766 zł - 7,3766 zł | 112 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Bez wykończenia
|
PA GF
|
Prostokątne
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
38,2219 zł - 45,8663 zł | 6 Na stanie |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
36,9251 zł - 44,3101 zł | 34 Na stanie |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
27,9658 zł - 33,559 zł | 16 Na stanie |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
46,1703 zł - 55,4044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
69,2485 zł - 83,0983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
50,8272 zł - 60,9926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,7491 zł - 6,7491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Bez wykończenia
|
PA GF
|
Prostokątne
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
16,2099 zł - 16,2099 zł | 650 Na stanie |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Naturalny
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10203682 | 11,5321 zł - 13,8385 zł | 188 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.98 in
50.3 mm
|
|
71,6754 zł - 86,0105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
17,3561 zł - 24,2985 zł | 32 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chromowany
|
Stop cynku
|
Kwadratowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,9524 zł - 10,7428 zł | 4 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
18,7063 zł - 18,7063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Platerowane
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
70,6924 zł - 84,8308 zł | 14 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
15,2553 zł - 18,3064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
172,2806 zł - 206,7367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
33,0903 zł - 33,0903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Skośne
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
12,048 zł - 14,4576 zł | 409 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
10203668 | 30,3712 zł - 36,4454 zł | 149 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować