Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240,0273 zł - 288,0328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
10203606 | 9,4544 zł - 11,3452 zł | 636 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6,5591 zł - 7,2175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Prostokątne
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
100,9026 zł - 121,0832 zł | 235 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
13,1078 zł - 15,7294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
9,4544 zł - 11,3452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
12,048 zł - 14,4576 zł | 409 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
8,9524 zł - 10,7428 zł | 4 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
13,3449 zł - 16,0139 zł | 770 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
16,2099 zł - 16,2099 zł | 650 Na stanie |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Naturalny
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
70,6924 zł - 84,8308 zł | 14 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
10203682 | 11,5321 zł - 13,8385 zł | 188 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.98 in
50.3 mm
|
|
71,6754 zł - 86,0105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
10203668 | 30,3712 zł - 36,4454 zł | 149 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
8,3248 zł - 9,9898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Skośne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
27,4413 zł - 32,9295 zł | 4 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Lakierowane proszkowo
|
GF PA
|
Prostokątne
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10203590 | 8,0599 zł - 9,6719 zł | 133 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
7,7645 zł - 7,7645 zł | 468 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Prostokątne
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
21,007 zł - 29,4098 zł | 2690 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Kwadratowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,2553 zł - 18,3064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować