Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9658 zł - 33,559 zł | 16 Na stanie | 
 
0.224 in
 
5.7 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
6
 
 | 
 | 
 
Nylon
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
||
| 36,9251 zł - 44,3101 zł | 34 Na stanie | 
 
0.224 in
 
5.7 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 | 
 
Nylon
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
||
| 6,7491 zł - 6,7491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
2.52 in
 
64.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
Bez wykończenia
 
 | 
 
PA GF
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
1.457 in
 
37.0 mm
 
 | 
||
| 11,4737 zł - 12,8336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 | 
 
2.52 in
 
64.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
Nylon
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
2.441 in
 
62.0 mm
 
 | 
||
| 77,183 zł - 77,183 zł | 2 Na stanie | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
1.949 in
 
49.5 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Matowe
 
 | 
 
Plastik
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 79,1129 zł - 123,0645 zł | 7 Na stanie | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
5.512 in
 
140.0 mm
 
 | 
||
| 77,183 zł - 77,183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Matowe
 
 | 
 
Plastik
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
||
| 107,0148 zł - 107,0148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
||
| 33,3971 zł - 33,3971 zł | 2 Na stanie | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
1.949 in
 
49.5 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Matowe
 
 | 
 
Plastik
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 49,015 zł - 49,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
1.949 in
 
49.5 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Matowe
 
 | 
 
Plastik
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
1.89 in
 
48.0 mm
 
 | 
||
| 33,3971 zł - 33,3971 zł | 10 Na stanie | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
1.555 in
 
39.5 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Matowe
 
 | 
 
Plastik
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 49,015 zł - 49,015 zł | 1 Na stanie | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
2.559 in
 
65.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Matowe
 
 | 
 
Plastik
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
2.48 in
 
63.0 mm
 
 | 
||
| 24,3674 zł - 24,3674 zł | 10 Na stanie | 
 | 
 
2.126 in
 
54.0 mm
 
 | 
 | 
 | 
 
Nylon
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
||
| 49,015 zł - 49,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
1.555 in
 
39.5 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Matowe
 
 | 
 
Plastik
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
1.496 in
 
38.0 mm
 
 | 
||
| 79,1129 zł - 123,0645 zł | 24 Na stanie | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
1.732 in
 
44.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 | 
 
Stal nierdzewna
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
||
| 7,3766 zł - 7,3766 zł | 112 Na stanie | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Bez wykończenia
 
 | 
 
PA GF
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 23,7614 zł - 23,7614 zł | 10 Na stanie | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
4.016 in
 
102.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 
Bez wykończenia
 
 | 
 
PA GF
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
3.11 in
 
79.0 mm
 
 | 
||
| 46,1703 zł - 55,4044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
4
 
 | 
 | 
 
Nylon
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
||
| 38,2219 zł - 45,8663 zł | 6 Na stanie | 
 
0.224 in
 
5.7 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
6
 
 | 
 | 
 
Nylon
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
4.724 in
 
120.0 mm
 
 | 
||
| 69,2485 zł - 83,0983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0
 
 | 
 | 
 
Nylon
 
 | 
 
Prostokątne
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować