Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,8272 zł - 60,9926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
27,9658 zł - 33,559 zł | 16 Na stanie |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
36,9251 zł - 44,3101 zł | 34 Na stanie |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
69,2485 zł - 83,0983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,3766 zł - 7,3766 zł | 112 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Bez wykończenia
|
PA GF
|
Prostokątne
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
38,2219 zł - 45,8663 zł | 6 Na stanie |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
39,3375 zł - 47,205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
23,7614 zł - 23,7614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Bez wykończenia
|
PA GF
|
Prostokątne
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
6,7491 zł - 6,7491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Bez wykończenia
|
PA GF
|
Prostokątne
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
49,015 zł - 49,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
49,015 zł - 49,015 zł | 1 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
49,015 zł - 49,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
79,1129 zł - 123,0645 zł | 24 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
18,7063 zł - 18,7063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Platerowane
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
84,7688 zł - 101,7226 zł | 3 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Niklowane
|
GF PA
|
Strzałkowe
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
17,2028 zł - 24,0839 zł | 34 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oksydowane
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
32,5329 zł - 39,0395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Lakierowane proszkowo
|
GF PA
|
Prostokątne
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,9524 zł - 10,7428 zł | 4 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
73,7961 zł - 88,5553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
240,0273 zł - 288,0328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować