Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,3375 zł - 47,205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
6
 |  | 
Nylon
 | 
Prostokątne
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 27,6938 zł - 33,2326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
4
 |  | 
Nylon
 | 
Prostokątne
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 50,8272 zł - 60,9926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
4
 |  | 
Nylon
 | 
Prostokątne
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 17,4846 zł - 20,9815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | 
1.969 in
 
50 mm
 | 
4
 | 
Bez wykończenia
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Prostokątne
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 21,3394 zł - 25,6073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
2.953 in
 
75 mm
 | 
4
 | 
Bez wykończenia
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Prostokątne
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 55,7579 zł - 66,9095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
1.575 in
 
40 mm
 | 
4
 | 
Bez wykończenia
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Kwadratowy
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 56,0333 zł - 67,2399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
1.437 in
 
36.5 mm
 | 
4
 | 
Polerowany
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Prostokątne
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 59,8881 zł - 71,8658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
1.969 in
 
50 mm
 | 
4
 | 
Bez wykończenia
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Kwadratowy
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 53,1497 zł - 89,2915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.295 in
 
7.5 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
4
 | 
Chromowany
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Kwadratowy
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 28,6839 zł - 40,1574 zł | 4 Na stanie | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
6.496 in
 
165.0 mm
 | 
8
 | 
Polerowany
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Prostokątne
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 22,2276 zł - 26,6731 zł | 213 Na stanie | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
2.736 in
 
69.5 mm
 | 
6
 | 
Polerowany
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Skośne
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 22,4568 zł - 31,4395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
6
 | 
Chromowany
 | 
Stop cynku
 | 
Prostokątne
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | ||
| 70,6924 zł - 84,8308 zł | 14 Na stanie | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
4
 | 
Czarne wykończenie anodowane
 | 
Aluminium
 | 
Prostokątne
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 8,9524 zł - 10,7428 zł | 84 Na stanie | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
2 in
 
50.8 mm
 | 
6
 | 
Polerowany
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Kwadratowy
 | 
1.319 in
 
33.5 mm
 | ||
| 17,3561 zł - 24,2985 zł | 32 Na stanie | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
4
 | 
Chromowany
 | 
Stop cynku
 | 
Kwadratowy
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 27,4413 zł - 32,9295 zł | 2 Na stanie | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
5
 | 
Lakierowane proszkowo
 | 
GF PA
 | 
Prostokątne
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 33,0903 zł - 33,0903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
6.89 in
 
175.0 mm
 | 
8
 | 
Polerowany
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Skośne
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 71,6754 zł - 86,0105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
4
 | 
Przezroczyste wykończenie anodowane
 | 
Aluminium
 | 
Prostokątne
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 73,7961 zł - 88,5553 zł | 20 Na stanie | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
4
 | 
Czarne wykończenie anodowane
 | 
Aluminium
 | 
Prostokątne
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 10203668 | 30,3712 zł - 36,4454 zł | 115 Na stanie | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
4
 | 
Polerowany
 | 
Stal nierdzewna
 | 
Kwadratowy
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | |
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować