Menu Search

Zawiasy sprężynowe — z położeniem otwarcia/zamknięcia

Na stanie

Zawiasy sprężynowe są wyposażone w sworzeń środkowy z zamocowaną sprężyną, dzięki czemu zawias zawsze wraca do położenia początkowego. Te zawiasy nadają się do stosowania w drzwiach i panelach wymagających mechanizmu gwarantującego powrót do pierwotnego położenia (otwarcia lub zamknięcia). Dostępne są różne warianty materiału i wykończenia, mechanizmy działania sprężyny, siły otwierania i zamykania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
41 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Liczba otworów Metoda montażu Otwarte/Zamknięte Kup
99,8136 zł - 119,7763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
67.0 mm
Śruba
104,6322 zł - 125,5586 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
67.0 mm
Śruba
260,7544 zł - 312,9053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
100.0 mm
99,8136 zł - 119,7763 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
67.0 mm
Śruba
62,6416 zł - 75,1699 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
30.0 mm
Śruba
72,8295 zł - 87,3954 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
60.0 mm
Śruba
62,6416 zł - 75,1699 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
30.0 mm
Śruba
363,5062 zł - 610,6905 zł 46 Na stanie
5.5 mm
100.0 mm
148,593 zł - 178,3116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Zamknięte
99,1607 zł - 118,9929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
67.0 mm
111,01 zł - 133,212 zł 25 Na stanie
4.5 mm
67.0 mm
257,4998 zł - 308,9998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Zamknięte
74,8961 zł - 89,8753 zł 100 Na stanie
1.0 mm
60.0 mm
2
Śruba
Otwieranie
99,2154 zł - 119,0584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
75.0 mm
4
Śruba
Otwieranie
52,4454 zł - 62,9344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
75.0 mm
4
Śruba
Otwieranie
75,6212 zł - 90,7454 zł 14 Na stanie
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Zamknięte
148,593 zł - 178,3116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Otwieranie
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
240.0 mm
0
Weld
Otwieranie
75,6212 zł - 90,7454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Otwieranie
116,7628 zł - 140,1153 zł 29 Na stanie
4.5 mm
67.0 mm
  • z 3
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352908

Przedział cen netto
119,7763 zł - 99,8136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Czarny
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352939

Przedział cen netto
125,5586 zł - 104,6322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Anodowane
Zawiasy sprężynowe 270 ° 100.0 mm 82.5 mm Aluminium

10352885

Przedział cen netto
312,9053 zł - 260,7544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    82.5 mm
  • Wykończenie
    Anodowane
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352892

Przedział cen netto
119,7763 zł - 99,8136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Anodowane
Zawiasy sprężynowe 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10352922

Przedział cen netto
75,1699 zł - 62,6416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    3.3 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Wykończenie
    Anodowane
Zawiasy sprężynowe 270 ° 60.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10352861

Przedział cen netto
87,3954 zł - 72,8295 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7318190090
  • Grubość skrzydła
    1.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Wykończenie
    Anodowane
Zawiasy sprężynowe 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10352915

Przedział cen netto
75,1699 zł - 62,6416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    3.3 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Wykończenie
    Anodowane
Zawiasy sprężynowe 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10299739

Przedział cen netto
610,6905 zł - 363,5062 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616999099
  • Grubość skrzydła
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    83.0 mm
  • Wykończenie
    Przezroczysty
Zawias sprężynowy Zamknięte 40.0 mm 120.0 mm Stal nierdzewna

10299777

Przedział cen netto
178,3116 zł - 148,593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7318190090
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207895

Przedział cen netto
118,9929 zł - 99,1607 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616999099
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Czarny
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207918

Przedział cen netto
133,212 zł - 111,01 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616991099
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Czarny
Zawias sprężynowy Zamknięte 40.0 mm 240.0 mm Stal nierdzewna

10299852

Przedział cen netto
308,9998 zł - 257,4998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy Otwieranie 35.0 mm 60.0 mm Stal

10281314

Przedział cen netto
89,8753 zł - 74,8961 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    1.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy Otwieranie 20.0 mm 75.0 mm Stal nierdzewna

10281345

Przedział cen netto
119,0584 zł - 99,2154 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    75.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy Otwieranie 20.0 mm 75.0 mm Stal

10281338

Przedział cen netto
62,9344 zł - 52,4454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7318190090
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    75.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy Zamknięte 40.0 mm 120.0 mm Stal nierdzewna

10299791

Przedział cen netto
90,7454 zł - 75,6212 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy Otwieranie 40.0 mm 120.0 mm Stal nierdzewna

10299760

Przedział cen netto
178,3116 zł - 148,593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7318190090
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy 240.0 mm (L) 40.0 mm (W)

10630365


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7326909890
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    240.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias sprężynowy Otwieranie 40.0 mm 120.0 mm Stal nierdzewna

10299784

Przedział cen netto
90,7454 zł - 75,6212 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7318190090
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawiasy sprężynowe 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207932

Przedział cen netto
140,1153 zł - 116,7628 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7616991099
  • Grubość skrzydła
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Czarny