Zawiasy z regulacją oporu co 30; umożliwiają pozycjonowanie paneli i utrzymywanie ich w położeniu bez elementów dodatkowych. Moment obrotowy jest ustawiany fabrycznie i nie może być modyfikowany przez użytkowników. Są wykonane z anodyzowanego aluminium. Dostępne są różne wykończenia pozwalające na dopasowanie do określonej stylistyki. Dostępnych jest kilka wartości momentu obrotowego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Maks. moment obrotowy | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,346 zł - 62,346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.3 Nm
2.3 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
56,7922 zł - 79,5092 zł | 18 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
422,3836 zł - 506,8604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.0 Nm
3.0 Nm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
45,7077 zł - 54,8493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
406,2758 zł - 487,531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
389,8926 zł - 467,8711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
45,7077 zł - 54,8493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
161,7839 zł - 194,1406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
3.4 Nm
3.4 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
150,1623 zł - 180,1948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.4 Nm
1.4 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
152,7587 zł - 183,3105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.7 Nm
2.7 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
161,478 zł - 193,7736 zł | 46 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
143,9213 zł - 172,7055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.3 Nm
2.3 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
104,4408 zł - 125,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
118,6638 zł - 142,3965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
194,7899 zł - 303,0065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.3 Nm
2.3 Nm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
104,9343 zł - 125,9212 zł | 27 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
133,5385 zł - 160,2462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
2.94 Nm
2.94 Nm
|
|
2.016 in
51.2 mm
|
||
100,2767 zł - 120,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
152,7587 zł - 183,3105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.3 Nm
2.3 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
116,3682 zł - 139,6418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować