Menu Search

Zawiasy z Regulacją Oporu

Na stanie

Zawiasy z regulacją oporu umożliwiają ruchomą i bezpieczną regulację panelu, eliminując potrzebę stosowania siłowników gazowych czy wsporników pokryw. Zapewniają opór wobec swobodnego ruchu, zapobiegają nagłemu lub niespodziewanemu zamknięciu oraz zmniejszają ryzyko obrażeń.

W przeciwieństwie do tradycyjnych zawiasów, umożliwiają precyzyjną kontrolę nad siłą niezbędną do otwarcia lub utrzymania panelu, pokrywy lub wyświetlacza w odpowiedniej pozycji. Ilość momentu obrotowego można regulować poprzez obracanie wbudowanej śruby. Stosowany w aplikacjach, które wymagają stabilności i precyzyjnego pozycjonowania, takich jak sprzęt medyczny, obudowy przemysłowe oraz elektronika użytkowa. Materiał: Aluminium, Nylon, POM, PA, Polimer acetalowy Kolor: , Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR491, SR1501

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
10271254 11,5019 zł - 16,1027 zł 6 Na stanie
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
10271247 11,3944 zł - 15,9522 zł 922 Na stanie
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
23,7218 zł - 36,9006 zł 292 Na stanie
63.5 mm
20.5 mm
58.0 mm
53,784 zł - 75,2977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
234,7145 zł - 281,6574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
10272534 108,5443 zł - 130,2531 zł 60 Na stanie
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
215,1503 zł - 258,1803 zł 25 Na stanie
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
92,3547 zł - 155,1558 zł 29 Na stanie
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
215,1503 zł - 258,1803 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
62,7793 zł - 75,3351 zł 43 Na stanie
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
30,8034 zł - 30,8034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
30,8034 zł - 30,8034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
19,7588 zł - 30,736 zł 814 Na stanie
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
102,6179 zł - 102,6179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
67.5 mm
55.0 mm
Zawias z regulacją siły oporu 43.0 mm 36.5 mm Polimer acetalowy Biały

10271254

Przedział cen netto
16,1027 zł - 11,5019 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    43.0 mm
  • Szerokość całkowita
    36.5 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Rodzaj mocowania
    Screw
Zawias z regulacją siły oporu 43.0 mm 36.5 mm Polimer acetalowy Czarny

10271247

Przedział cen netto
15,9522 zł - 11,3944 zł

Zapasy magazynowe
922 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    43.0 mm
  • Szerokość całkowita
    36.5 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Rodzaj mocowania
    Screw
Zawias z regulacją siły oporu 63.5 mm 58.0 mm PA Czarny

10094785

Przedział cen netto
36,9006 zł - 23,7218 zł

Zapasy magazynowe
292 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. moment obrotowy
    4.00 Nm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Szerokość całkowita
    58.0 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias z regulacją siły oporu 65.0 mm 56.0 mm Polimer acetalowy Czarny

10274811

Przedział cen netto
75,2977 zł - 53,784 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    56.0 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Rodzaj mocowania
    Screw
Zawias z regulacją siły oporu 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Czarny

10273685

Przedział cen netto
281,6574 zł - 234,7145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. moment obrotowy
    5.00 Nm
  • Całkowita długość
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Czarne wykończenie anodowane
Zawias z regulacją siły oporu 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Czarny

10272534

Przedział cen netto
130,2531 zł - 108,5443 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. moment obrotowy
    5.00 Nm
  • Całkowita długość
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Czarne wykończenie anodowane
Zawias z regulacją siły oporu 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Naturalny

10273661

Przedział cen netto
258,1803 zł - 215,1503 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. moment obrotowy
    5.00 Nm
  • Całkowita długość
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Przezroczyste wykończenie anodowane
Zawias z regulacją siły oporu 35.0 mm 30.0 mm Aluminium

10299708

Przedział cen netto
155,1558 zł - 92,3547 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    35.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Przezroczysty
  • Rodzaj mocowania
    Screw
Zawias z regulacją siły oporu 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Naturalny

10273678

Przedział cen netto
258,1803 zł - 215,1503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. moment obrotowy
    5.00 Nm
  • Całkowita długość
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Przezroczyste wykończenie anodowane
Zawias z regulacją siły oporu 35.0 mm 30.0 mm Aluminium Czarny

10352878

Przedział cen netto
75,3351 zł - 62,7793 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. moment obrotowy
    1.00 Nm
  • Całkowita długość
    35.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Rodzaj mocowania
    Screw
Zawias z regulacją siły oporu 43.0 mm 36.5 mm POM Czarny

10366899

Przedział cen netto
30,8034 zł - 30,8034 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    43.0 mm
  • Szerokość całkowita
    36.5 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Rodzaj mocowania
    Screw
Zawias z regulacją siły oporu 43.0 mm 36.5 mm POM Biały

10366882

Przedział cen netto
30,8034 zł - 30,8034 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    43.0 mm
  • Szerokość całkowita
    36.5 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Rodzaj mocowania
    Screw
Zawias z regulacją siły oporu 45.0 mm 38.0 mm Nylon Czarny

20065799

Przedział cen netto
30,736 zł - 19,7588 zł

Zapasy magazynowe
814 Na stanie
Atrybuty
  • Maks. moment obrotowy
    0.80 Nm
  • Całkowita długość
    45.0 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
  • Regulacja oporu
    Adjustable
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Zawias z regulacją siły oporu 67.5 mm 55.0 mm Czarny

20796686

Przedział cen netto
102,6179 zł - 102,6179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. moment obrotowy
    2.5 N
  • Całkowita długość
    67.5 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Regulacja oporu
    2.5N
  • Wykończenie
    Czarny