Menu Search

Żeńskie gniazdo sprężynowe na zatrzask i zaczep drzwiowy

Na stanie

Gniazdo sprężynowe współpracuje z systemem sprężyny odpowiedzialnym za blokowanie i zwalnianie. Ten zatrzask drzwiowy jest kompatybilny z dwoma zaczepami, które należy zamówić oddzielnie w zależności od wymogów dotyczących montażu.

Grupa SR: SR5074

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
2,6076 zł - 2,6076 zł 400 Na stanie
0,7083 zł - 0,7083 zł 444 Na stanie
10108468 2,8865 zł - 2,8865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zaczep do paneli 21.1 mm 8.0 mm Acetal Biały

10153758

Przedział cen netto
2,6076 zł - 2,6076 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    21.1 mm
  • Szerokość całkowita
    7.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    7.0 mm
  • Typ
    Zatrzask
  • Rodzaj otworu
    Prostokąt
Zaczep do paneli 12.7 mm 8.0 mm Acetal Czarny

10153819

Przedział cen netto
0,7083 zł - 0,7083 zł

Zapasy magazynowe
444 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    7.0 mm
  • Typ
    Zaczep
  • Rodzaj otworu
    Prostokąt
Zaczep do paneli 21.1 mm 11.0 mm Acetal: stal nierdzewna Czarny

10108468

Przedział cen netto
2,8865 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    21.1 mm
  • Szerokość całkowita
    7.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    7.0 mm
  • Typ
    Zatrzask
  • Rodzaj otworu
    Prostokąt