O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
Materiał: Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SR6153, SRV0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Typ | L | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
76,0814 zł - 76,0814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
81,2687 zł - 81,2687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
76,0814 zł - 76,0814 zł | 3 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
76,0814 zł - 76,0814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.50 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
115,8512 zł - 115,8512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
12,6198 zł - 12,6198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
302,8335 zł - 302,8335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
81,2687 zł - 81,2687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
98,546 zł - 98,546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.00 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
76,0814 zł - 76,0814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.139 in
3.53 mm
|
2
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować