Zrywalne nasadki zapewniają szybkie dopasowanie i łatwe odłączenie, dzięki swojej konstrukcji. Skutecznie chroni części przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią oraz innymi formami zanieczyszczeń. Nadaje się do różnych zastosowań, w tym do rur i przewodów hydraulicznych, złączki hydrauliczne i ogólne ochrony końców rur. Są doskonałym wyborem dla branży pojazdów specjalistycznych oraz innych sektorów produkcyjnych.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTLSPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | h | d | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3974 zł - 0,6183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
| 0,1854 zł - 0,2885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,1831 zł - 0,2848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1062 zł - 0,1653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| 0,1031 zł - 0,1605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,2066 zł - 0,3214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,106 zł - 0,1649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2754 zł - 0,4285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,187 zł - 0,2909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1599 zł - 0,2487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3067 zł - 0,477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| 0,1521 zł - 0,2367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
|
|
Metryczny
|
||
| 0,1658 zł - 0,258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
|
|
Metryczny
|
||
| 0,1854 zł - 0,2885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
|
|
Metryczny
|
||
| 0,1932 zł - 0,3005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
|
|
Metryczny
|
||
| 0,2066 zł - 0,3214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22