Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

RoHS Nylon Koła ręczne Zamek krzywkowy ćwierćobrotowy

 (3 Produkty)


Zamek ćwierćobrotowy

Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.

Grupa SR: SR5007

Zamki dźwigniowe

Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.

Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.

Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.

  • Materiały: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego , stal nierdzewna
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo, chromowane i stal nierdzewna
  • Kolory: czarny i naturalny (srebrny)

Zapadki ćwierćobrotowe – uchwyt typu L

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.