W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(4 Produkty)
Osłony przeciwpyłowe światłowodów chronią adaptery złączy SMA, ST i FC przed warunkami otoczenia. Miękki, czarny materiał PVC jest odporny, elastyczny oraz zapewnia pewne zamocowanie.
Osłony złączy światłowodowych zapobiegają przedostawaniu się do światłowodów i przewodów ciał obcych i brudu z zewnątrz. Nasz asortyment obejmuje osłony przeciwpyłowe z metalowym łańcuszkiem o długości 2,5 cala. Warianty materiałowe: HDPE, PVC, stal nierdzewna i TPE. Kolory: czarny, zielony, naturalny, czerwony i biały
Te osłony przeciwpyłowe chronią tulejki 2,5 mm przed warunkami otoczenia. Elastyczny czarny elastomer temoplastyczny (TPE) jest zgodny z dyrektywą RoHS. Materiał ten jest trwały i zapewnia pasowanie suwliwe.
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować