Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Nit nieprzelotowy

 (2 Produkty)


Narzędzie do nitów zrywalnych

Tę nitownicę można stosować z nitami zrywalnymi. Idealna do zakładania nitów jedną ręką — praca wymaga stosowania o 40% mniejszej siły nacisku. Dzieje się tak, ponieważ siła działania zwiększa się, kiedy dłoń użytkownika zamyka się wokół dźwigni. Siła ta zostaje w pełni wykorzystana poprzez zastosowanie specjalnej dźwigni o ergonomicznej konstrukcji. W ten sposób instalacja nitów jednostronnych staje się łatwa i szybka, a także wygodna.

Ta nitownica jest solidnie zbudowana i gwarantuje bezpieczną pracę. Jest również wyposażona w pojemnik na zużyte trzpienie nitów. Mechanizm szczękowy mocno chwyta trzpień nitu po odłamaniu. Chwyt można zwolnić poprzez mocniejsze naciśnięcie dźwigni. Długi suw narzędzia przydaje się podczas montażu nitów jednostronnych.

  • Skok:16,2 mm
  • Obsługa jedną ręką.
  • Materiał: czarne i niebieskie tworzywo sztuczne
  • Nadają się do stosowania z naszym asortymentem plastikowych nitów jednostronnych

Zakres pracy tej nitownicy umożliwia jej wykorzystanie również do montażu aluminiowych nitów jednostronnych o średnicy do 5 mm oraz nitów jednostronnych ze stali lub stali nierdzewnej o średnicy do 4 mm, które można kupić oddzielnie.

Nity wciskane - klinujące

Nity zrywalne są wygodnym elementem mocującym stosowanym głównie w przypadku, gdy dostęp do płyty jest ograniczony bądź możliwy tylko z jednej strony. Oznacza to, że zwykle są one mocowane na tylnej (ślepej) stronie panelu, co pozwala na łączenie elementów.

Są odpowiednie do zastosowań wymagających zwykłej i średniej wytrzymałości; mogą zastąpić kleje, śruby, nakrętki i wkręty. Nity zrywalne trwale łączą ze sobą dwa materiały. Są idealne do łączenia cienkich elementów i nadają się do materiałów takich jak drewno, metale i tworzywa sztuczne.

Łatwy montaż za pomocą młotka lub nitownicy. Nity zrywalne wkłada się do ciasnego otworu w panelu, przeprowadzając je przez dwa łączone materiały.

Nity zrywalne z naszego asortymentu są wytrzymałe, ale lekkie. Zapewniają dobre właściwości elektroizolacyjne, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję.

  • Materiały: Nylon 6/6 i Nylon 6 z poliwęglanem (PC)
  • Kolory: beżowy, czarny, szary, naturalny i biały
  • Warianty o klasie palności UL94 V2

Ta seria obejmuje nity, które można instalować za pomocą nitownicy, którą należy kupić oddzielnie.