Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

IP rated Uchwyty korbowe Zamek krzywkowy ćwierćobrotowy

 (9 Produkty)


Miniaturowe zamki dzwigniowe

Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego

Grupa SR: SR5528

Zamek ćwierćobrotowy

Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.

Grupa SR: SR5007

Zamki dźwigniowe

Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.

Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.

Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.

  • Materiały: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego , stal nierdzewna
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo, chromowane i stal nierdzewna
  • Kolory: czarny i naturalny (srebrny)

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Zamki ćwierćobrotowe do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną

Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.

  • Zapewniają szczelność klasy IP65
  • Materiał: odlew cynkowy
  • Wykończenie: chromowane


Grupa SR: SR5526

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.

Grupa SR: SR5523

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym zamykanym na kłódkę

Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną

Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.

  • Stopień ochrony IP65
  • Dostępne wykończenia: stal nierdzewna, lakierowane proszkowo na czarno lub chromowane.


Grupa SR: SR5530

Zamki ćwierćobrotowe — łatwe w montażu

Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.