แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ
แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.
แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C
ไม่ต้องใช้ตัวยึด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.6228 ฿ - 61.6325 ฿ | 37919 มีในสต็อก |
3.74 in
95.0 mm
|
ANSI 2"
|
||
| 976.8852 ฿ - 1,082.4199 ฿ | 63 มีในสต็อก |
18.701 in
475.0 mm
|
ANSI 16"
|
||
| 6,795.0346 ฿ - 7,529.1285 ฿ | 330 มีในสต็อก |
40.236 in
1022.0 mm
|
ANSI 36"
|
||
| 4,643.8207 ฿ - 5,145.5097 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
31.89 in
810.0 mm
|
711.2 mm
|
||
| 1,214.4074 ฿ - 1,345.6007 ฿ | 252 มีในสต็อก |
17.717 in
450 mm
|
DIN 350
|
||
| 1,407.7508 ฿ - 1,559.8334 ฿ | 1080 มีในสต็อก |
19.882 in
505 mm
|
DIN 400
|
||
| 375.7916 ฿ - 416.3922 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
12.598 in
320 mm
|
DIN 250
|
||
| 5,140.3298 ฿ - 5,695.6563 ฿ | 255 มีในสต็อก |
33.748 in
857.2 mm
|
30"
|
||
| 876.5259 ฿ - 971.2145 ฿ | 1998 มีในสต็อก |
14.961 in
380 mm
|
DIN 300
|
||
| 5,476.208 ฿ - 6,067.8117 ฿ | 20 มีในสต็อก |
35.827 in
910 mm
|
DIN 800
|
||
| 2,257.6588 ฿ - 2,501.5611 ฿ | 510 มีในสต็อก |
27.244 in
692 mm
|
DIN 600
|
||
| 2,006.0112 ฿ - 2,222.729 ฿ | 405 มีในสต็อก |
24.213 in
615.0 mm
|
DIN 500
|
||
| 85.569 ฿ - 94.8135 ฿ | 13696 มีในสต็อก |
5.118 in
130.0 mm
|
ANSI 3"
|
||
| 54.7215 ฿ - 100.8054 ฿ | 30 มีในสต็อก |
4.803 in
122.0 mm
|
DIN 65
|
||
| 223.3343 ฿ - 247.4626 ฿ | 12904 มีในสต็อก |
8.661 in
220.0 mm
|
ANSI 6"
|
||
| 3,810.3313 ฿ - 4,221.9808 ฿ | 333 มีในสต็อก |
29.528 in
750.0 mm
|
ANSI 26"
|
||
| 186.1915 ฿ - 206.3044 ฿ | 403 มีในสต็อก |
7.402 in
188.0 mm
|
DIN 125
|
||
| 1,422.5812 ฿ - 1,576.2744 ฿ | 4 มีในสต็อก |
23.228 in
590.0 mm
|
ANSI 20"
|
||
| 52.3569 ฿ - 58.0142 ฿ | 6622 มีในสต็อก |
3.465 in
88.0 mm
|
DIN 40
|
||
| 19.408 ฿ - 21.5049 ฿ | 15561 มีในสต็อก |
1.772 in
45.0 mm
|
ANSI 3/4"
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ