Menu Search

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

มีในสต็อก

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
46 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ประเภทตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
19.4927 ฿ - 21.5986 ฿ 363 มีในสต็อก
M6
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
25.0 mm
59.4419 ฿ - 65.8666 ฿ 47267 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
35.0905 ฿ - 38.8739 ฿ 279451 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
46.7754 ฿ - 51.8304 ฿ 23684 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
48.7653 ฿ - 54.03 ฿ 299310 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
35.5634 ฿ - 39.4049 ฿ 185050 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
21.3309 ฿ - 23.6331 ฿ 120205 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
52.0089 ฿ - 57.6305 ฿ 11337 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
27.2871 ฿ - 30.2363 ฿ 10 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
25.0 mm
25.3597 ฿ - 28.0992 ฿ 322 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
62.6899 ฿ - 69.4627 ฿ 17432 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
26.8231 ฿ - 29.7187 ฿ 115150 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
56.1894 ฿ - 62.2616 ฿ 62138 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
39.4718 ฿ - 43.7415 ฿ 201460 มีในสต็อก
M12
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
45.3432 ฿ - 50.2421 ฿ 86407 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
20.5323 ฿ - 22.7542 ฿ 20139 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
25.0 mm
49.1356 ฿ - 54.4449 ฿ 9948 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
48.0 mm
44.1208 ฿ - 48.8813 ฿ 8836 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
38.0 mm
23.3163 ฿ - 25.8327 ฿ 108489 มีในสต็อก
M8
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
36.594 ฿ - 40.5426 ฿ 122538 มีในสต็อก
M10
พลาสติกแข็ง
Threaded Stud
30.0 mm
  • จาก 3
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466121

ช่วงราคา
21.5986 ฿ - 19.4927 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
363 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466151

ช่วงราคา
65.8666 ฿ - 59.4419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47267 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466134

ช่วงราคา
38.8739 ฿ - 35.0905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
279451 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466141

ช่วงราคา
51.8304 ฿ - 46.7754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23684 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466150

ช่วงราคา
54.03 ฿ - 48.7653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466159

ช่วงราคา
39.4049 ฿ - 35.5634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
185050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466127

ช่วงราคา
23.6331 ฿ - 21.3309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466136

ช่วงราคา
57.6305 ฿ - 52.0089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466125

ช่วงราคา
30.2363 ฿ - 27.2871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466132

ช่วงราคา
28.0992 ฿ - 25.3597 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
322 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466166

ช่วงราคา
69.4627 ฿ - 62.6899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466152

ช่วงราคา
29.7187 ฿ - 26.8231 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466161

ช่วงราคา
62.2616 ฿ - 56.1894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466148

ช่วงราคา
43.7415 ฿ - 39.4718 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
201460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466131

ช่วงราคา
50.2421 ฿ - 45.3432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86407 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466122

ช่วงราคา
22.7542 ฿ - 20.5323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466156

ช่วงราคา
54.4449 ฿ - 49.1356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    48.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466145

ช่วงราคา
48.8813 ฿ - 44.1208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466128

ช่วงราคา
25.8327 ฿ - 23.3163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108489 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; วัสดุ - PP;Steel

466135

ช่วงราคา
40.5426 ฿ - 36.594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
122538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    70.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PP