Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก

มีในสต็อก

แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง

แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)

  • วัสดุ: โพลีโพรไพลีน (PP)
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
54 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม ขนาดรูสลัก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
248.1497 ฿ - 274.9639 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
400.0 mm
22.0 mm
445.0 mm
DN 300
321.0657 ฿ - 355.7546 ฿ 1776 มีในสต็อก
410.0 mm
26.0 mm
460.0 mm
DN 300
114.4356 ฿ - 126.7987 ฿ 360 มีในสต็อก
200.0 mm
18.0 mm
240.0 mm
DN125
41.9257 ฿ - 46.4631 ฿ 16 มีในสต็อก
60.0 mm
14.0 mm
90.0 mm
DN 10
610.4093 ฿ - 676.3518 ฿ 40 มีในสต็อก
650.0 mm
33.0 mm
715.0 mm
DN 500
56.9702 ฿ - 63.1272 ฿ 168 มีในสต็อก
100.0 mm
14.0 mm
130.0 mm
DN 40
399.0767 ฿ - 442.1892 ฿ 190 มีในสต็อก
515.0 mm
26.0 mm
565.0 mm
DN 400
222.7186 ฿ - 246.78 ฿ 50 มีในสต็อก
335.0 mm
18.0 mm
375.0 mm
DN 250
69.6411 ฿ - 77.1634 ฿ 10 มีในสต็อก
110.0 mm
18.0 mm
150.0 mm
DN 40
44.2368 ฿ - 49.0151 ฿ 18 มีในสต็อก
65.0 mm
14.0 mm
95.0 mm
DN 15
201.0977 ฿ - 222.8168 ฿ 1 มีในสต็อก
350.0 mm
22.0 mm
395.0 mm
DN 250
499.9847 ฿ - 553.9969 ฿ 14 มีในสต็อก
550.0 mm
36.0 mm
620.0 mm
DN 400
117.5141 ฿ - 130.2073 ฿ 142 มีในสต็อก
190.0 mm
22.0 mm
235.0 mm
DN100
432.4317 ฿ - 479.1535 ฿ 20 มีในสต็อก
525.0 mm
30.0 mm
580.0 mm
DN 400
735.3208 ฿ - 814.7551 ฿ 20 มีในสต็อก
725.0 mm
27.0 mm
780.0 mm
DN 600
711.7367 ฿ - 788.6324 ฿ 20 มีในสต็อก
705.0 mm
24.0 mm
755.0 mm
DN 600
69.3868 ฿ - 76.8823 ฿ 100 มีในสต็อก
130.0 mm
14.0 mm
160.0 mm
DN65
214.8662 ฿ - 238.0799 ฿ 50 มีในสต็อก
310.0 mm
26.0 mm
360.0 mm
DN 200
67.8699 ฿ - 75.2003 ฿ 340 มีในสต็อก
100.0 mm
18.0 mm
140.0 mm
DN 32
193.1204 ฿ - 213.9783 ฿ 45 มีในสต็อก
295.0 mm
22.0 mm
340.0 mm
DN 200
  • จาก 3
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 300 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 400.0 mm | 15.748 in ; PP

491828

ช่วงราคา
274.9639 ฿ - 248.1497 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    10
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 300
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    445.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 300 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 410.0 mm | 16.142 in ; PP

492144

ช่วงราคา
355.7546 ฿ - 321.0657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    16
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 300
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    460.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN125 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 200.0 mm | 7.874 in ; PP

491805

ช่วงราคา
126.7987 ฿ - 114.4356 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    6
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN125
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    240.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 10 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 60.0 mm | 2.362 in ; PP

491814

ช่วงราคา
46.4631 ฿ - 41.9257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    10
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 10
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    90.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 500 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 650.0 mm | 25.591 in ; PP

492147

ช่วงราคา
676.3518 ฿ - 610.4093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    16
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 500
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    715.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 40 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 100.0 mm | 3.937 in ; PP

491800

ช่วงราคา
63.1272 ฿ - 56.9702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    6
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 40
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    130.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 400 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 515.0 mm | 20.276 in ; PP

491830

ช่วงราคา
442.1892 ฿ - 399.0767 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    10
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 400
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    565.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 250 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 335.0 mm | 13.189 in ; PP

491808

ช่วงราคา
246.78 ฿ - 222.7186 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    6
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 250
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    375.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 40 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 110.0 mm | 4.331 in ; PP

491819

ช่วงราคา
77.1634 ฿ - 69.6411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    40
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 40
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    150.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 15 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 65.0 mm | 2.559 in ; PP

491815

ช่วงราคา
49.0151 ฿ - 44.2368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    16
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 15
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    95.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 250 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 350.0 mm | 13.78 in ; PP

491827

ช่วงราคา
222.8168 ฿ - 201.0977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    10
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 250
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    395.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 400 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 550.0 mm | 21.654 in ; PP

492158

ช่วงราคา
553.9969 ฿ - 499.9847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    25
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 400
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    620.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN100 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 190.0 mm | 7.48 in ; PP

492151

ช่วงราคา
130.2073 ฿ - 117.5141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    25
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN100
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    235.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 400 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 525.0 mm | 20.669 in ; PP

492146

ช่วงราคา
479.1535 ฿ - 432.4317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    16
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 400
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    580.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 600 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 725.0 mm | 28.543 in ; PP

491832

ช่วงราคา
814.7551 ฿ - 735.3208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    10
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 600
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    780.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 600 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 705.0 mm | 27.756 in ; PP

491813

ช่วงราคา
788.6324 ฿ - 711.7367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    6
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 600
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    755.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN65 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 130.0 mm | 5.118 in ; PP

491802

ช่วงราคา
76.8823 ฿ - 69.3868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    6
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN65
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    160.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 200 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 310.0 mm | 12.205 in ; PP

492154

ช่วงราคา
238.0799 ฿ - 214.8662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    25
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 200
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    360.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 32 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 100.0 mm | 3.937 in ; PP

491818

ช่วงราคา
75.2003 ฿ - 67.8699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    10
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 32
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    140.0 mm
ขนาดท่อตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก - DN 200 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม 295.0 mm | 11.614 in ; PP

492142

ช่วงราคา
213.9783 ฿ - 193.1204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • ระดับความดัน
    16
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 200
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    340.0 mm