Menu Search

ปะเก็นฟองน้ำ

มีในสต็อก

ปะเก็นฟองน้ำผลิตจาก EPDM สีดำ และแกนสปริงโลหะ รูปทรงแบบคลิป ช่วยปกป้องและซีลขอบ ยืดหยุ่นและใช้มือกด ช่วยให้ใช้งานง่ายและเร็ว ปะเก็นด้านข้างหรือด้านบน พร้อมจำหน่ายแบบม้วนขนาด 20.0 หรือ 10.0 เมตร

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของข้อรัดสูงสุด ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด Groove Width ความลึกของด้ามจับ ประเภท สั่งซื้อ
6,719.606 ฿ - 7,445.544 ฿ 172 มีในสต็อก
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
9,337.173 ฿ - 10,345.895 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
16.5 mm
7.8 mm
1
4,393.955 ฿ - 4,868.652 ฿ 576 มีในสต็อก
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
4,654.369 ฿ - 5,157.195 ฿ 114 มีในสต็อก
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
9,302.233 ฿ - 10,307.188 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
16.5 mm
7.8 mm
3
5,717.018 ฿ - 6,334.648 ฿ 1 มีในสต็อก
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
3,766.247 ฿ - 4,173.13 ฿ 5743 มีในสต็อก
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
5,316.557 ฿ - 5,890.918 ฿ 1 มีในสต็อก
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
4,735.904 ฿ - 5,247.541 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
8,326.479 ฿ - 9,226.011 ฿ 57 มีในสต็อก
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
7,281.406 ฿ - 8,068.041 ฿ 981 มีในสต็อก
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
6,446.121 ฿ - 7,142.515 ฿ 10 มีในสต็อก
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
3,307.178 ฿ - 3,664.467 ฿ 766 มีในสต็อก
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
7,179.023 ฿ - 7,954.596 ฿ 109 มีในสต็อก
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
6,528.162 ฿ - 7,233.414 ฿ 1405 มีในสต็อก
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
5,963.22 ฿ - 6,607.451 ฿ 397 มีในสต็อก
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
4,234.123 ฿ - 4,691.555 ฿ 48 มีในสต็อก
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
9,652.837 ฿ - 10,695.663 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
16.5 mm
7.8 mm
2
5,109.43 ฿ - 5,661.416 ฿ 37 มีในสต็อก
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
4,773.508 ฿ - 5,289.204 ฿ 3557 มีในสต็อก
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
  • จาก 4
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ;

490746

ช่วงราคา
7,445.544 ฿ - 6,719.606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    5.5 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    10.6 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    4.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; Solid EPDM ; ;

551826

ช่วงราคา
10,345.895 ฿ - 9,337.173 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    16.5 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    7.8 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
  • วัสดุ
    Solid EPDM
  • ประเภท
    1
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ;

34009104001

ช่วงราคา
4,868.652 ฿ - 4,393.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
576 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    5.4 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    10.4 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 29.6 mm | 1.165 in

490747

ช่วงราคา
5,157.195 ฿ - 4,654.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
114 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    6.6 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    29.6 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    4.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    5.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; Solid EPDM ; ;

551828

ช่วงราคา
10,307.188 ฿ - 9,302.233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    16.5 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    7.8 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
  • วัสดุ
    Solid EPDM
  • ประเภท
    3
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

490739

ช่วงราคา
6,334.648 ฿ - 5,717.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    22.0 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    16.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

34009003002

ช่วงราคา
4,173.13 ฿ - 3,766.247 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5743 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    8.7 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    11.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ;

34009139001

ช่วงราคา
5,890.918 ฿ - 5,316.557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    5.4 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    10.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ;

490749

ช่วงราคา
5,247.541 ฿ - 4,735.904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    6.0 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    20.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    1.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 34.5 mm | 1.358 in

490751

ช่วงราคา
9,226.011 ฿ - 8,326.479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    11.5 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    24.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    3.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    5.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

34009083001

ช่วงราคา
8,068.041 ฿ - 7,281.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
981 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    31.5 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    18.8 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

490737

ช่วงราคา
7,142.515 ฿ - 6,446.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    25.2 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    17.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ;

490743

ช่วงราคา
3,664.467 ฿ - 3,307.178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    5.4 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    10.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    2.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

493007

ช่วงราคา
7,954.596 ฿ - 7,179.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    23.3 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    17.3 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    5.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

34009059001

ช่วงราคา
7,233.414 ฿ - 6,528.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1405 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    5.3 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    26.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 29.6 mm | 1.165 in

34009110001

ช่วงราคา
6,607.451 ฿ - 5,963.22 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
397 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    5.5 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    13.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านบน ; ฟอง ; EPDM ; ;

490752

ช่วงราคา
4,691.555 ฿ - 4,234.123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    9.0 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    9.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    2.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; Solid EPDM ; ;

551827

ช่วงราคา
10,695.663 ฿ - 9,652.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    16.5 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    7.8 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
  • วัสดุ
    Solid EPDM
  • ประเภท
    2
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

490738

ช่วงราคา
5,661.416 ฿ - 5,109.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    16.0 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    14.6 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.5 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m
ซีลปะเก็น - ด้านข้าง ; ฟอง ; EPDM ; ;

34009002002

ช่วงราคา
5,289.204 ฿ - 4,773.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • Groove Width
    7.0 mm
  • ความลึกของด้ามจับ
    11.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความกว้างของข้อรัดสูงสุด
    3.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    20.0 m