Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้

มีในสต็อก

คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ช่วงความหนาแผง สั่งซื้อ
8.3477 ฿ - 9.2444 ฿ 107 มีในสต็อก
7.9 - 10.2 mm
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
5.9205 ฿ - 6.5586 ฿ 150 มีในสต็อก
11.9 - 14.3 mm
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
5.5235 ฿ - 6.1213 ฿ 9981 มีในสต็อก
11.9 - 14.3 mm
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
7.8078 ฿ - 8.6466 ฿ 751 มีในสต็อก
14.7 - 19.1 mm
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
6.7816 ฿ - 7.5178 ฿ 88346 มีในสต็อก
7.9 - 10.2 mm
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
8.0933 ฿ - 8.9678 ฿ 12745 มีในสต็อก
14.7 - 19.1 mm
6.4 mm
0.8 - 1.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - ; - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2;เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 7.9 mm | 0.310 in;เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 10.2 mm | 0.402 in

PAKKL-3140-01

ช่วงราคา
9.2444 ฿ - 8.3477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-0 ; เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 11.9 mm | 0.469 in - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in

PAKKL-4756-19

ช่วงราคา
6.5586 ฿ - 5.9205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 11.9 mm | 0.469 in - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in

PAKKL-4756-01

ช่วงราคา
6.1213 ฿ - 5.5235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9981 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-0 ; เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 14.7 mm | 0.578 in - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in

PAKKL-5775-19

ช่วงราคา
8.6466 ฿ - 7.8078 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-0 ; เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 7.9 mm | 0.310 in - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 10.2 mm | 0.402 in

PAKKL-3140-19

ช่วงราคา
7.5178 ฿ - 6.7816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88346 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.4 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 14.7 mm | 0.578 in - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in

PAKKL-5775-01

ช่วงราคา
8.9678 ฿ - 8.0933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.4 mm