จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.485 ฿ - 6.078 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
สีขาว
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8.751 ฿ - 9.698 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.374 in
34.9 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6.283 ฿ - 6.96 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.843 in
21.4 mm
|
สีขาว
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 16.189 ฿ - 17.934 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
2.169 in
55.1 mm
|
สีขาว
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 5.559 ฿ - 6.157 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
สีขาว
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5.318 ฿ - 5.893 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.299 in
7.6 mm
|
สีขาว
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 6.57 ฿ - 7.276 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.969 in
24.6 mm
|
สีขาว
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6.283 ฿ - 6.96 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.787 in
20.0 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5.285 ฿ - 5.856 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีขาว
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6.329 ฿ - 7.006 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.126 in
28.6 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5.61 ฿ - 6.218 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.531 in
13.5 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 9.127 ฿ - 10.208 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.681 in
42.7 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5.735 ฿ - 6.357 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.575 in
14.6 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5.61 ฿ - 6.218 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.472 in
12.0 mm
|
สีขาว
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6.074 ฿ - 6.728 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.717 in
18.2 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5.949 ฿ - 6.589 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.657 in
16.7 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 13.67 ฿ - 15.15 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.906 in
48.4 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5.61 ฿ - 6.218 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.563 in
14.3 mm
|
สีขาว
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5.823 ฿ - 6.459 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.594 in
15.1 mm
|
สีขาว
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6.501 ฿ - 7.206 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.89 in
22.6 mm
|
สีขาว
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ